단종

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

사양

일반 사양
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(1.5% of reading + 5 digits)
AC 전압 최대 해상도 0.01V
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(2% of reading + 3 digits)
DC 전압 최대 해상도 0.01V
누출 전류 2000µA
누출 전류 기본 정확도 ±(10% of reading + 3 digits)
누출 전류 최대 해상도 10µA
연속성 Yes
저저항 100Ω
저저항 기본 정확도 ±(1.5% of reading + 5 digits)
저저항 최대 해상도 0.01Ω
저항 10MΩ
저항 최대 해상도 0.01kΩ
절연 저항 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
절연 저항 기본 정확도 ±(3% of reading + 3 digits)
절연 저항 최대 해상도 0.001MΩ
절연 테스트 전압 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
절연 테스트 전압 기본 정확도 0 to 20%
정전용량 최대 해상도 0.1nF
주파수 1kHz
주파수 기본 정확도 ±(0.1% of reading + 3 digits)
주파수 최대 해상도 0.1Hz
커패시턴스 500 µF
트루 RMS Yes
추가 정보
무게 1.5lbs (0.7kg)
보증 2 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, NIST
전원 6 × AA (1.5V) batteries
크기 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.