MIO

인공지능 멀티 센서 솔루션

FLIR Systems은 MoviTHERM의 제품 라인인 MIO 시리즈를 전세계에 독점적으로 공급하고 있습니다. 새롭게 개발된 인공지능 I/O 솔루션을 통해 FLIR 고객들은 FLIR AX8, A310, FC-시리즈 R 카메라를 MIO와 결합해 상태 모니터링, 조기 화재 감지, 프로세스 모니터링을 위한 완벽하게 견고한 시스템으로 만듭니다.

개선된 원격 모니터링에 연결된 미싱 링크(Missing Link)
MIO는 100개 이상의 유닛을 지원하기 위해 모듈을 간편하게 결합하는 턴키 설계 방식의 소형 제품입니다.
내장된 웹 서버를 통해 MIO를 구성하기 때문에 별도의 PC나 커스텀 컴퓨터 소프트웨어가 필요 없습니다.
MIO는 A310, AX8, FC-시리즈를 포함해 다양한 FLIR 열화상 온도 센서를 지원합니다.

사양

강조 표시됨
이더넷 연결 100BASE-T
통신 및 데이터 저장 공간
4_20 mA 발신기 채널 MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 2 CH, 루프 전원, 절연
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 8 CH, 루프 전원, 절연
이더넷 연결 100BASE-T
이미징 및 광학
최대 지원 카메라 MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
일반
FLIR 카메라 지원 MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
환경 및 인증
외함 자재 MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 아노다이징 알루미늄
전력
디지털 출력 전류 채널당 0.5A, 모든 채널 1.5A
디지털 출력 전압 10~30VDC
최대 전력 소비량 MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W

리소스 및 지원

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart