단종

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

Meterlink®가 장착된 산업용 디지털 멀티미터

View Product

Need support with the Extech MM560A? Check out our support resources below.

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

사양

일반 사양
AC 전류 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
AC 전류 기본 정확도 ±(1% + 40 digits)
AC 전류 최대 해상도 0.01µA
AC 전압 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±(0.8% + 60 digits)
AC 전압 최대 해상도 0.01mV
DC 전류 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
DC 전류 기본 정확도 ±(0.1% + 20 digits)
DC 전류 최대 해상도 0.01µA
DC 전압 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±(0.03% + 2 digits)
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
듀티 사이클 기본 정확도 ±(3 digits/kHz + 2 digits)
듀티 사이클 최대 해상도 0.01%
사용률 0.1% to 99.99%
저항 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
주파수 기본 정확도 ±(0.002% + 4 digits)
주파수 최대 해상도 0.0001Hz
커패시턴스 50nF to 9999µF
트루 RMS Yes
추가 정보
무게 0.75lb (340g)
보증 3 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 1 × 9V battery
크기 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.