단종

Extech MM750W

무선 데이터 로깅 CAT IV True RMS 멀티미터

Extech의 MM750W는 14가지 기능을 갖춘 완전 로드형의 견고한 무선 데이터 로깅 멀티미터입니다. 여기에는 비접촉식 AC 전압 감지 및 K형 온도 측정이 포함됩니다. 무선 기능, Bluetooth® 데이터 로깅 모듈 및 무료 ExView® W-Series 앱을 사용하여 판독값을 실시간으로 사용자의 스마트 장치로 전송하고, 15K 이상의 판독값을 무선 전송을 위해 저장하여 보고서/데이터 분석 자료를 생성하고, 스마트 장치 카메라에서 촬영한 사진에 메모와 판독값을 추가하며, 스마트 장치를 두 번째 디스플레이로 사용하여 쉽게 보거나 공유할 수 있습니다. 작업에 클립보드나 메모장이 필요하지 않은 스마트 미터입니다.

사양

일반 사양
AC 전류 0.1µA~10.00A, 0.1µA~6000µA
AC 전류 기본 정확도 판독값의 ±0.15% ±5자리
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 0.1mV~1000V
AC 전압 기본 정확도 판독값의 ±0.6% ±3자리
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 0.1µA~10.00A, 0.1µA~6000µA
DC 전류 기본 정확도 판독값의 ±0.12% ±5자리
DC 전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전압 0.1mV~1000V
DC 전압 기본 정확도 판독값의 ±0.6% ±2자리
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사 3,000V
다이오드 테스트 최대 해상도 0.001V
듀티 사이클 기본 정확도 판독값의 ±1.2% ±2자리
듀티 사이클 최대 해상도 0.10%
메모리 DAT12 모듈이 있는 15,360개의 데이터 포인트
비접촉 전압(NCV) 감지기 >100VAC
사용률 0.1~99.9%
연속성 예, 청각
온도(K형) 최대 해상도 -40~1000°C
온도(N형) ±(2% + 2°°C)
온도(N형) 기본 정확도 1°C
저항 0.1Ω~60.00MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 9.999Hz~55.00MHz
주파수 기본 정확도 판독값의 ±1.5% ±3자리
주파수 최대 해상도 0.001MHz
커패시턴스 9.999nF~99.99mF
트루 RMS 예
추가 정보
무게 415g
보증 3년
안전 범주 CATIV - 600V, CATIII - 1000V
인증 CE, UL, FCC
전원 9V 배터리 1개
크기 188 × 96 × 56mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.