단종

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

사양

일반 사양
AC 전압 500V
AC 전압 기본 정확도 ±1.2%
AC 전압 최대 해상도 0.1V
DC 전류 200mA
DC 전류 기본 정확도 ±1.2%
DC 전류 최대 해상도 1µA
DC 전압 500V
DC 전압 기본 정확도 ±0.5%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사 Yes
배터리 테스트 9V
비접촉 전압(NCV) 감지기 100 to 600VAC
저항 2000kΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
추가 정보
무게 3.6oz (102g)
보증 1 year
안전 범주 CATII - 300V
인증 CE
전원 1 × A23 (12V) battery
크기 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.