단종

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

사양

일반 사양
AC 전류 10A
AC 전류 기본 정확도 ±1.8%
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 10A
DC 전류 기본 정확도 ±1.5%
DC 전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.2%
DC 전압 최대 해상도 1mV
듀티 사이클 기본 정확도 ±1.2%
사용률 0.1 to 99.9%
온도(K형) 최대 해상도 -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
온도(N형) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1 °
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 5MHz
주파수 기본 정확도 ±1.2%
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 100µF
추가 정보
무게 5.4oz (153g)
보증 2 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, ETL
전원 2 × AAA (1.5V) batteries
크기 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech MN16A User Manual

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.