단종

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

사양

일반 사양
AC 전류 200 mA, 10 A
AC 전류 기본 정확도 ±1.8%
AC 전류 최대 해상도 1 µA
AC 전압 200 V, 600 V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
AC 전압 최대 해상도 0.1 V
DC 전류 200 mA, 10 A
DC 전류 기본 정확도 ±1.2%
DC 전류 최대 해상도 1 µA
DC 전압 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
DC 전압 기본 정확도 ±0.5%
DC 전압 최대 해상도 0.1 mV
다이오드 검사 Yes
배터리 테스트 9 V, 1.5 V
연속성 Yes
저항 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
저항 최대 해상도 0.1 Ω
추가 정보
무게 9.17 oz (260 g)
보증 1 year
안전 범주 CATII - 600V
인증 UL
전원 1 × 9V battery
크기 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.