단종

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

사양

일반 사양
AC 전류 10A
AC 전류 기본 정확도 ±1.8%
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 10A
DC 전류 기본 정확도 ±1.5%
DC 전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.0%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사 Yes
듀티 사이클 기본 정확도 ±1.2%
사용률 0.1% to 99.9% (0.1%)
연속성 Yes
온도(K형) 최대 해상도 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
온도(N형) ±3.0%
온도(N형) 기본 정확도 1 °
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 10MHz
주파수 기본 정확도 ±1.5%
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 200ΩF
추가 정보
디스플레이 4000-count segment LCD
무게 9.17oz (260g)
보증 2 years
안전 범주 CATII - 600V
인증 CE, ETL
전원 2 × AAA (1.5V) batteries
크기 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.