Extech MN62-K
AC 전압 감지기 키트가 포함된 True RMS 멀티미터
Extech MN62-K는 소형 트루 RMS 멀티미터로 무료 비접촉식 전압 감지기(NCV)가 함께 제공됩니다. 멀티미터를 사용하면 노이즈가 있거나 왜곡되거나 사인파가 아닌 파형을 정확하게 판독할 수 있으며 전압 감지기는 50V~600V(50Hz/60Hz)를 감지할 수 있습니다. 이 두 제품은 가전제품, 전기 배선, 자동차 수리 및 전자 장치의 문제 해결 작업에 적합합니다.
리소스 및 지원
Datasheet
Extech MN62-K Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.