단종

Extech MO100

습도 측정기

Extech MO100은 목재, 석고 및 건축 자재의 수분 함량을 측정하기 위한 소형 크기의 습도 측정기입니다. 벽의 습도(0 ~ 100)와 공기 온도(0°C~50°C)를 동시에 표시하는 독특한 듀얼 LCD 디스플레이가 특징입니다. 안전한 보관을 위해 다중 위치 센서 핀이 접힙니다. 또한 Extech MO100은 선택형 측면 스위치(꺼짐, 테스트, 보정)가 있어 작동이 편리하며 화면 판독을 정지하기 위한 데이터 보류 기능과 반복성 향상을 위한 보정 조정 기능을 갖추고 있습니다. 예비 핀, AAA 배터리 2개, 보관 케이스가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 수분 함량(핀) 0 ~ 100
센서 유형 Replaceable threaded contact pins
온도(접촉) 0°C~50°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.2°
추가 정보
무게 108g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 192 × 30 × 45mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.