Extech MO210

2-in-1 디지털 LCD 판독 및 아날로그 막대 그래프가 있는 포켓 습도 측정기

Extech MO210 포켓 습도 측정기를 사용하면 목재 및 기타 다공성 재료가 수분 침투를 견뎌냈는지 신속하게 평가할 수 있습니다. 날카롭게 뾰족한 전극 핀을 시트록, 드라이월, 월보드, 콘크리트, 모르타르, 석고 또는 기타 건축 자재의 표면에 누르기만 하면 장치가 0.2% ~ 2.4%의 습도 수준을 감지합니다. 재료 선택 스위치를 목재로 밀면 휴대용 측정기가 목재 내 수분 함량을 6%에서 44%까지 결정합니다. 보호 캡, 교체용 핀 및 CR-2032 버튼 배터리 3개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량 기본 정확도(핀) 목재: ±1%; 기타 건축 자재: ±0.1%
WME 수분 함량(핀) 목재: 6~44%, 기타 건축 자재: 0.2~2.0%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
측정 원칙 전기 저항
추가 정보
무게 100g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(1.5V) 버튼 배터리 3개
크기 130 × 40 × 25mm

Resources & Support

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.