단종

Extech MO220

목재 습도 측정기

Extech MO220은 목재의 습도를 모니터링할 목적으로 설계되었습니다. 메모리에는 약 170종의 목재를 보정한 8개의 목재 그룹이 포함되어 있습니다. 일체형 핀 전극 또는 포함된 헤비 듀티 원격 프로브를 사용하여 측정할 수 있습니다. 견고한 이중 성형 하우징 구조로 설계되었으며 포켓 사이즈로 되어있어 한 손 조작이 가능합니다. MO220는 보정 점검, 비활성화 상태인 사용자가 설정할 수 있는 자동 전원 끄기(1~9분) 및 배터리 부족 표시 기능을 갖추고 있습니다. 보호 캡, 온도 프로브, 헤비 듀티 원격 습도 프로브, 교체용 측정 핀, AAA 배터리 2개 및 소프트 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량(핀) 6~44%
센서 유형 Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
측정 원칙 전기 저항
추가 정보
디스플레이 세그먼트 LCD
무게 100g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 130 × 40 × 25mm

리소스 및 지원

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO220 User Manual

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.