Extech MO230

포켓 습도 측정기

Extech MO230 포켓 습도 측정기의 대형 듀얼 그래픽 LCD는 목재 및 기타 건축 자재의 습기와 공기 온도 및 상대 습도를 표시합니다. 아날로그 막대 그래프에는 수분, 최소/최대 수분 값 및 프로그래밍 가능한 습식/건식 지표가 표시됩니다. 목재, 종이, 월보드, 시트록, 판지, 석고, 콘크리트 및 모르타르에 사용할 수 있습니다. 메모리에는 3개의 목재 그룹과 4개의 건축 자재 그룹이 포함되어 있으며, 약 150종의 목재와 19개의 건축 자재 유형에 대한 보정이 가능합니다. 인덱스 모드에는 비교 측정으로 수분을 빠르게 찾을 수 있는 프로그램 가능한 상한 및 하한 값이 있습니다. 교체 가능한 나사형 전극 핀, 충격 방지 하우징, 배터리 에너지를 절약하는 자동 전원 끄기, 내장 배터리 점검 및 측정 확인 테스트가 포함됩니다. 보호 캡, 교체용 핀 및 CR-2032 버튼 배터리 3개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량(핀) 목재: 0~75%; 기타 건축 자재: 0.1~24%
상대 습도 0~100%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
온도(접촉) -40~70°C
측정 원칙 전기 저항
추가 정보
무게 100g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(1.5V) 버튼 배터리 3개
크기 159 × 63.5 × 30.5mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.