단종

Extech MO25

수분 펜

This product is discontinued.

We recommend the Extech MO50A as a great replacement.

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

View Product

Need support with the Extech MO25? Check out our support resources below.

Extech MO25는 목재 및 건축 자재를 위한 가벼운 펜 스타일의 소형 습도 측정기입니다. 10개의 수분 레벨 중 하나를 선택한 후, 사용자는 경보음과 LED 표시등을 통해 테스트 하고 있는 대상 물체가 주어진 임계값을 초과한다는 신호를 받게 됩니다. 이 수분 펜은 데이터 보관 기능, 배터리 잔량 확인 기능이 있으며 사용하지 않을 때는 자동으로 전원이 꺼집니다. 벽판지, 시트록, 판지, 석고, 콘크리트 및 모르타르에 사용할 수 있습니다. 2개의 핀(설치됨), 보호 캡, 내장형 포켓 클립 및 AAA 배터리 1개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량(핀) 5 ~ 40%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins
측정 원칙 전기 저항
추가 정보
디스플레이 듀얼 스케일 적색 및 녹색 LED
무게 33g, 배터리 제외
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5VDC) 배터리 1개
크기 136 × 25 × 21mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.