Extech MO257

핀리스 습도 측정기

Extech의 MO257 Moisture Meter로 목재 및 건축 자재에 대한 비침습적인 핀리스 습도 측정을 수행합니다. 자동 교정으로 작동이 간편한 이 측정기는 딱딱하거나 섬세한 표면에서 부드럽게 미끄러지는 볼 습도 센서를 가지고 있습니다. 대형 백라이트 삼중 LCD에는 습도 판독값과 최대 및 최소 판독값이 표시됩니다. 또한 사용자는 두 개의 알람 레벨을 조정하여 시각적 경고(깜박이는 “RISK” 또는 “WET” 표시기)와 경고음을 표시할 수 있습니다. MO257은 벽 뒤와 천장에서 누수로 인한 영향을 분석하고 납작하지 않은 표면에서 습도 함량을 측정하기 위한 필수 도구입니다.

표면 아래 20–40mm의 감도로 0.0–100.0(0.1분해능)의 비침습적 측정을 위한 핀리스 상대 습도 판독
측정기 전원이 켜져 있을 때 자동 보정(건조 공기에서)뿐만 아니라 가시 및 청각 표시기가 있는 2개의 조정 가능한 알람 레벨
바닥, 타일 및 카펫 아래에서 습도 감지가 중요한 건물 복원 프로젝트 및 응용 분야에 적합

사양

일반 사양
상대 수분 함량(무핀) 0.0~100.0
센서 유형 Pinless spherical
측정 깊이 20~40mm
추가 정보
디스플레이 백라이트 세그먼트 LCD
무게 218g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 3개
크기 235 × 63 × 28mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.