Extech MO260

콤비네이션 핀/핀리스 수분 측정기

Extech MO260은 핀리스 기술을 사용하여 목재 및 기타 건축 자재의 상대 습도를 측정하고 직접 핀 방법을 사용하여 시트록 및 기타 자재의 수분 비율을 결정할 수 있는 핀리스/핀리스 통합 습도 측정기입니다. 측정값은 백라이트와 3색 LED 막대 그래프가 있는 디지털 LCD에 표시됩니다. 표면 아래 22mm까지 핀리스 비침습성 측정 깊이. 9V 배터리, 교체용 핀, 보호 캡 및 파우치 케이스가 포함되어 있습니다.

비침습적 측정을 위해 핀리스 상대 습도 판독값을 구하거나 핀 센서를 사용하여 %WME(목재 습도 등가)를 확인합니다.
백라이트 및 3색 LED 막대 그래프가 있는 디지털 LCD 판독, 배터리 부족 표시 포함
바닥, 벽 뒤, 천장에서 누수로 인한 영향을 분석하기 위한 필수품

사양

일반 사양
WME 수분 함량 최대 해상도(핀) 0.10%
WME 수분 함량(핀) 6.0~94.8%
상대 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.1
상대 수분 함량(무핀) 0~99.9
센서 유형 Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
추가 정보
무게 204g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 203 × 58.4 × 43.2mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.