Extech MO280

핀리스 습도 측정기

Extech MO280은 사실상 표면 손상 없이 목재 및 기타 건축 자재에서 비침습적 습도 측정을 제공합니다. MO280은 표면 아래 최대 22mm(0.75인치)의 측정 깊이로 전자기 기술을 사용하여 건축 자재의 수분 함량을 빠르게 표시합니다. 10가지 목재 유형 및 측정 범위 중에서 선택합니다. LCD에는 검사 중인 목재 또는 기타 재료의 수분 비율이 표시됩니다. 또한 MO280은 자동 내부 테스트 및 교정과 배터리 부족 표시를 제공합니다. 9V 배터리 및 파우치 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.10%
WME 수분 함량(무핀) 0~99%(목재 유형에 따라 제한됨)
센서 유형 Non-penetrating electromagnetic sensor pad
추가 정보
무게 156g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 136 × 70 × 28mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.