단종

Extech MO280-RK

복원 컨트랙터 키트

Extech MO280-RK 복원 컨트랙터 키트는 복원 컨트랙터를 위한 완벽한 솔루션입니다. 이 키트는 핀이 있는 측정기와 핀이 없는 측정기를 사용하여 특정 재료의 수분 함량을 더 잘 진단합니다. 열 습도계는 주변 실내 조건과 GPP 계산을 빠르고 정확하게 판독합니다. 이 키트는 견고한 하드 휴대용 케이스에 제공됩니다. 이 키트에는 MO280 핀리스 습도 측정기가 장착되어 있습니다. 이 측정기는 10가지 목재 유형 중에서 0% ~ 99%의 수분을 표시합니다. MO220 목재 수분 측정기는 일체형 핀과 원격 핀 프로브가 함께 제공되어 약 170개의 목재 종에 대한 교정을 통해 8가지 유형의 목재로 수분 수준을 최대 99.9%까지 표시합니다. 또한 이 키트에는 RH 정확도가 2%이고 RH 응답 시간이 30초인 RH490 정밀 하이그로 온도계가 포함되어 있습니다. 습도, 온도, 이슬점, 습구, GPP 및 g/kg을 측정합니다. Extech MO280-RK 복원 컨트랙터 키트에는 RHT10 습도 및 온도 USB 데이터 로거가 포함되어 있으며 각 RH 및 온도의 최대 16,000 개의 판독값을 기록합니다. USB 인터페이스와 소프트웨어가 키트에 포함되어 있습니다.

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MO280-RK Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.