Extech MO290

Pinless Moisture Psychrometer + IR

Product Variations

Extech MO290은 핀/핀리스 수분 측정기와 내장 적외선 온도계를 결합하여 온도, 습도, 이슬점, 증기압 등을 측정할 수 있습니다. 수분 측정기용 핀 프로브, 9V 배터리 및 케이스가 함께 제공됩니다.

IR 온도계가 내장된 8-in-1 측정기
내장 핀 또는 센서를 사용하여 25mm 깊이까지 습기를 테스트합니다.
수분 레벨이 증가함에 따라 경고음이 더 빠르게 울립니다. 디스플레이 아이콘은 수분 함량이 낮거나 중간이거나 높음을 나타냅니다.
배터리 잔량 확인 및 측정 검증 테스트가 내장된 효율적인 소형 제품

사양

일반 사양
WME 수분 함량 기본 정확도(핀) ±5%
WME 수분 함량 최대 해상도(핀) 0.1
WME 수분 함량(핀) 0~99.9%
대상비까지의 거리 8:1
방사율 0.95 고정
상대 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.1
상대 수분 함량(무핀) 6~99.9
상대 습도 0~100%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
수증기 0~160g/kg(0~999gpp)
온도(IR) 최대 해상도 ±3.5% 또는 4.5°C 중 큰 값
온도(RTD) 0.1°C
온도(공기) -29~77°C
온도(공기) 기본 정확도 2.0°C
온도(공기) 최대 해상도 °C
온도(접촉) 기본 정확도 -20~200°C
이슬점 -30~100°C
증기압 0~20.0kPA
측정 깊이 최대 19mm
추가 정보
무게 210g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 165 × 70 × 38mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.