Extech MO290-BP
Moisture Baseboard Probe
The Extech MO290 is a Moisture Baseboard Probe for Extech moisture meters. Dual fixed flat pins are 10.5 cm (4.1 in) long. Complete with a 76.2 cm (30 in) cable and RJ45 connector. For use with MO290, MO295, MO297 and MO300 moisture meters.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.