Extech MO290-EP
Extension Moisture Probe
The Extech MO290-EP is an Extension Moisture Probe with dual sharp pins. The pins measure 8.5 cm (3.4 in) long, and a cable length of 76 cm (30 in). Moisture Probe can be used with MO290-EXT Moisture Probe Extenders to increase the working distance of the probe up to 58cm (23 in) when 2 extenders are combined together.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.