Extech MO290-HP
수분 해머 프로브
Extech MO290-HP는 일부 습도 측정기에 사용할 수 있는 수분 해머 프로브입니다. 해머 프로브에는 단단한 표면을 관통하기 위한 두 개의 날카로운 핀이 있습니다. 핀 자체의 길이는 4cm입니다. 외부 수분 프로브를 사용할 수 있는 일부 Extech 습도 측정기와 함께 사용합니다. 핀 4개가 포함되어 있습니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.