Extech MO50

소형 핀 습도 측정기

공식대리점 찾기

Extech MO50은 벽판지, 시트록, 콘크리트 및 모르타르를 포함한 목재 및 건축 자재의 습도 레벨을 표시할 수 있는 소형 핀 습도 측정기입니다. 습도 레벨이 증가함에 따라 더 빠르게 경고음을 울리는 이 소형 측정기는 사용하기 쉽고 이해하기 쉽습니다. MO50에는 핀(측정기에 설치), 보호 캡 및 9V 배터리가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량 최대 해상도(핀) 0.10%
WME 수분 함량(핀) 목재 5~50%, 기타 건축 자재 1.5~33%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
추가 정보
무게 120g, 배터리 불포함
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 170 × 65 × 30mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.