단종

Extech MO53

핀리스 습도 측정기

Extech의 MO53 핀리스 습도 측정기를 사용하여 사실상 표면 손상 없이 목재 및 기타 건축 자재에서 비침습적으로 측정하십시오. 측정 깊이는 약 20mm입니다. 수분 함량 레벨과 경보음 기능을 표시하는 디스플레이 아이콘이 있어 작동이 간편합니다. MO53는 바닥, 타일 및 카펫 아래에서 습도 감지가 중요한 건물 복원 프로젝트 및 응용 분야에 적합합니다. 벽 뒤와 천장의 누수로 인한 영향을 분석하기 위한 필수 도구입니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.10%
WME 수분 함량(무핀) 목재: 0~99.9%; 기타 건축 자재: 0~56.5%
센서 유형 Non-penetrating electromagnetic sensor pad
측정 깊이 <20mm
추가 정보
무게 120g, 배터리 불포함 범위
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 170 × 65 × 30mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.