Extech MO55

콤비네이션 핀/핀리스 수분 측정기

Extech MO55로 핀 또는 핀리스(비침습적) 방법을 사용하여 다양한 건축 자재에서 수분을 빠르게 측정합니다. 작동하기 쉬운 이 수분 측정기는 디스플레이 아이콘을 사용하여 수분 수준을 표시하고 경고음을 울립니다. 바닥, 타일 및 카펫 아래의 수분 감지가 중요한 건물 복원 프로젝트 및 응용 분야에 이상적이며 벽 뒤와 천장의 누수 영향을 분석하기 위한 필수 도구입니다.

목재, 시트록, 석고 등을 빠르게 측정
내장 핀 또는 센서를 사용하여 25mm 깊이까지 습기를 테스트합니다
수분 레벨이 증가함에 따라 경고음이 더 빠르게 울립니다. 디스플레이 아이콘은 수분 함량이 낮거나 중간이거나 높음을 나타냅니다
배터리 잔량 확인 및 측정 검증 테스트가 내장된 효율적인 소형 제품

사양

일반 사양
WME 수분 함량 기본 정확도(핀) ±(판독값의 3% + 5자리)
WME 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.10%
WME 수분 함량 최대 해상도(핀) 0.10%
WME 수분 함량(무핀) 목재: 0~99.9%; 기타 건축 자재: 0~99.9%
WME 수분 함량(핀) 목재 5~50%, 기타 건축 자재 1.5~33%
센서 유형 Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
추가 정보
무게 120g, 배터리 불포함
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 170 × 65 × 30mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.