단종

Extech MO55W

무선 데이터로깅 핀/핀리스 습도 측정기

Extech MO55W로 목재 및 기타 건축 자재의 수분 함량을 신속하게 측정하며 핀리스(비침습적) 방식 또는 직접 핀 방식 측정을 선택할 수 있습니다. 무선 기능, Bluetooth® 데이터 로깅 모듈 및 무료 ExView® W-Series 앱을 사용하여 판독값을 실시간으로 사용자의 스마트 장치로 전송하고, 15K 이상의 판독값을 무선 전송을 위해 저장하여 보고서/데이터 분석 자료를 생성하고, 스마트 장치 카메라에서 촬영한 사진에 메모와 판독값을 추가하며, 스마트 장치를 두 번째 디스플레이로 사용하여 쉽게 보거나 공유할 수 있습니다. MO55W는 작동이 간단하고 수분 함량을 나타내는 아이콘을 사용하며 수분 레벨이 프로그래밍된 한도를 초과할 경우 알려줍니다.

목재 및 기타 건축 자재의 수분 함량을 신속하게 측정
최대 25mm 깊이의 비침습적 핀리스 수분 측정을 통해 목재 및 건축 자재의 수분 레벨을 표시합니다.
스마트폰으로 측정 영역의 스냅샷을 촬영하여 측정 관련 이미지를 캡처하고 측정 데이터를 문서화합니다.
핀 2개(측정기에 설치), 보호 캡, 무선 데이터 로깅 모듈(DAT12), 9V 배터리 및 소프트 케이스로 완벽한 구성

사양

일반 사양
WME 수분 함량 기본 정확도(핀) ±(판독값의 3% + 5자리)
WME 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.10%
WME 수분 함량 최대 해상도(핀) 0.10%
WME 수분 함량(무핀) 목재: 0.1~99.9%; 기타 건축 자재: 0.1~99.9%
WME 수분 함량(핀) 목재 5~50%, 기타 건축 자재 1.5~33%
메모리 15,360개의 데이터 포인트(DAT12 Bluetooth 데이터 로깅 모듈 활용)
센서 유형 Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
측정 깊이 핀: 약 8mm; 핀리스: 25mm
추가 정보
무게 120g, 배터리 불포함
보증 2년
인증 CE, FC
전원 9V 배터리 1개
크기 170 × 65 × 30mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.