Extech MO57

핀리스 습도 측정기

Extech의 MO57 습도 측정기로 표면을 손상시키지 않고 목재 및 건축 자재에 핀 없이 비침습성 습도 측정이 가능합니다. 딱딱하거나 섬세한 표면에서 부드럽게 미끄러지는 볼 습도 센서가 있습니다. 수분 함량 레벨과 경보음 기능을 표시하는 디스플레이 아이콘이 있어 작동이 간편합니다. MO57은 바닥, 타일 및 카펫 아래에서 습도 감지가 중요한 복원 프로젝트 및 응용 분야에 적합합니다. 벽, 천장 및 평평하지 않은 표면에서 누수로 인한 영향을 분석하기 위한 필수 도구입니다.

100mm 깊이까지 정확하고 비침습적인 습도 측정, 목재 및 기타 건축 자재에 대해 최대 99.9%의 습도 측정
읽기 쉬운 디지털 LCD 디스플레이에는 재료 유형, 수분 비율 및 배터리 부족 경고에 대한 아이콘이 포함되어 있습니다.
소리 경보 외에 낮은 레벨, 중간 레벨, 높은 레벨을 표시하는 화면상의 아이콘을 통해 습도 레벨이 증가하는 시점을 즉시 알 수 있습니다.

사양

일반 사양
WME 수분 함량 최대 해상도(무핀) 0.10%
WME 수분 함량(무핀) 목재: 0.1~99.9%; 기타 건축 자재: 0.1~99.9%
센서 유형 Pinless spherical sensor
측정 깊이 <100mm
추가 정보
무게 155g, 배터리 불포함
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 210 × 70 × 33mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.