단종

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

사양

일반 사양
AC 전류 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
AC 전류 기본 정확도 ±(0.8% of reading + 4 digits)
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±(0.8% of reading + 3 digits)
AC 전압 최대 해상도 0.01mV
DC 전류 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
DC 전류 기본 정확도 ±(0.2% of reading + 4 digits)
DC 전류 최대 해상도 0.1µA
DC 전압 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±(0.08% of reading + 2 digits)
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
온도(K형) 최대 해상도 -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
온도(N형) ±(0.3% of reading + 3 digits)
온도(N형) 기본 정확도 1 °F/ °C
저항 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 5Hz to 125kHz
주파수 기본 정확도 ±(0.01% of reading + 2 digits)
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
트루 RMS Yes
추가 정보
무게 0.75lb (340g)
보증 2 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 1 × 9V battery
크기 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.