Extech Oyster-15

Oyster™ 시리즈 pH/mV/온도 측정기 키트

독점적인 Oyste 설계로 실험실 또는 현장에서 사용할 수 있습니다. 조절식 '플립업' 커버에 내장된 대형 LCD는 pH 또는 mV와 온도를 동시에 표시합니다. 25개의 라벨 판독값을 저장/리콜합니다. 자동 또는 수동 온도 보정. 5 포인트 완충액 인식. 측정기, 목 스트랩, 9V 배터리, pH 프로브, 샘플 완충액(4pH 및 7pH) 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다. RTD 온도 프로브 옵션.

독점적인 Oyster™ 설계로 실험실 또는 현장에서 사용할 수 있습니다.
스플래시 방지 하우징 및 전면 패널의 촉각식 터치 패드로 슬로핑 및 보정 가능, 핸드헬드 또는 벤치탑 사용을 위한 견고한 디자인, "핸즈프리" 작동을 위한 넥 스트랩
Oyster-10 측정기, 미니 pH 전극, 보정 완충액(4 및 7pH) 및 휴대용 케이스 포함

사양

일반 사양
ORP -999mV~999mV
ORP 기본 정확도 ± 2mV
ORP 최대 해상도 1mV
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ± 0.02pH
pH 최대 해상도 0.01pH
온도(접촉) 32.0 ~ 212.0°F
온도(접촉) 기본 정확도 0.5°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.0~99.9°C
추가 정보
무게 340g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개 또는 AC 어댑터 옵션
크기 96 × 108 × 45mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.