단종

Extech OYSTER-16

Oyster™ 시리즈 pH/mV/온도 측정기 키트

Extech OYSTER-16 Oyster™ 시리즈 pH/mV/온도 측정기 키트는 실험실이나 현장에서 사용할 수 있는 독점적인 Oyster™ 설계로 되어 있습니다. 조절식 '플립업' 커버에 내장된 대형 LCD는 pH/mV와 온도를 동시에 표시합니다. 25개의 라벨형 판독값을 저장하고 불러올 수 있습니다. 자동 또는 수동 온도 보정. 5 포인트 완충액 인식. 측정기, 목 스트랩, 9V 배터리, pH 프로브, 샘플 완충액(4pH 및 7pH), RTD 온도 프로브 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
ORP -999mV~999mV
ORP 기본 정확도 ±2mV
ORP 최대 해상도 1mV
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.02pH
pH 최대 해상도 0.01pH
온도(접촉) 32.0 ~ 212.0°F
온도(접촉) 기본 정확도 0.5°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.0~99.9°C
추가 정보
무게 340g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개 또는 AC 어댑터 옵션
크기 96 × 108 × 45mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.