Extech PH100

ExStik® pH 미터

Extech의 방수 ExStik® PH100 pH 미터는 견고하고 정확하며 재사용 가능한 스틱 pH 미터로, 고유한 데이터 저장 기능을 갖추고 있어 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 평평한 표면 전극을 사용하면 전극 파손 및 막힌 접합부를 제한하면서 액체, 반고체 및 고체의 pH를 측정할 수 있습니다. LCD 판독값은 산도 또는 알칼리도의 추이를 보여주고 판독값이 안정적인 시기를 나타내는 pH, 온도 및 아날로그 막대그래프를 표시합니다. 기타 기능으로는 자동 온도 보정, 자동 전원 끄기, 배터리 부족 표시기 및 데이터 보류 등이 있습니다. PH100는 보호 센서 캡, 샘플 컵, 3V CR2032 버튼 배터리 4개, 1.2m 넥 스트랩이 함께 제공됩니다. 더 편리하게 사용하려면 샘플 컵과 ExStik® 미터를 모두 고정할 수 있는 EX006 웨이트 베이스를 구입하십시오.

현장에서 쉽고 빠르게 pH 측정
Renew 표시기와 CAL 경고를 통해 전극 교체 시기와 재보정 시기를 즉시 알 수 있습니다
메모리 기능을 사용하여 순차적으로 태그가 지정된 15개의 판독값을 기록 및 호출하여 시간이 지남에 따라 판독값이 어떻게 변경되었는지 알 수 있습니다.
아날로그 막대그래프는 중성점(pH 7.00)에서 시작되어 산도 또는 알칼리도의 추이를 편리하게 볼 수 있습니다

사양

일반 사양
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.01pH
pH 최대 해상도 0.01pH
메모리 15회 판독
온도(접촉) -5°C~90°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 버튼 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.