Extech PH110

ExStik® 리필형 pH 측정기

이제 ExStik® PH110 방수 pH 측정기로 현장에서 pH를 쉽고 정확하게 테스트할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 ExStik® 측정기는 더 이상 전극이 파손되거나 접합부가 막히지 않고 액체, 반고체 및 고체에서 pH를 측정하기 위한 평평한 표면 리필형 전극이 특징입니다. ExStik®을 빠르게 리필할 수 있으므로 전극의 사용기간에 대해 걱정할 필요가 없습니다. ExStik® 측정기는 샴푸, 바디 워시, 페이셜 클렌저, 로션, 크림 등의 pH를 측정하는 데 유용한 도구입니다. 수영장과 스파를 모니터링하거나 토양, 피부, 카펫의 산도와 알칼리도를 측정하는 데 사용합니다. 수경재배나 농업에 매우 유용합니다. 시멘트, 농업, 어업, 폐수, 부동액 재활용, 식품 준비, 청소 용품, 종이, 펄프 및 페인트 제조에 대한 중요한 정보를 얻으십시오. 리필형 pH 전극, 1.5mL 병 KCI, 기준 접합부 2개, 제거 도구 2개, 보호 캡, 샘플 컵, 3V CR-2032 배터리 4개, 1.2m 넥 스트랩이 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.01pH
pH 최대 해상도 0.01pH
메모리 15회 판독
온도(접촉) -5~90°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°
추가 정보
IP등급 IP57
무게 110g
보증 2년
인증 CE
전원 CR-2032(3V) 버튼 배터리 4개
크기 35.6 × 172.7 × 40.6mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.