Extech PH220-C

온도 측정이 가능한 방수 팜 pH 미터

Extech PH220-C는 pH, 전압 전위차(mV) 및 온도 측정이 가능한 케이블 전극이 있는 손바닥 크기의 pH 미터입니다. 내장형 마이크로프로세서는 자동 버퍼 인식을 제공하며 내부 메모리는 최대 25개의 판독값을 저장합니다. 이 완전 방수 장치는 동시 측정 판독값과 배터리 부족 표시기가 있는 대형 LCD 디스플레이가 특징입니다. 케이블로 연결된 pH 전극, 보호 케이스, pH 버퍼 및 9V 배터리를 포함합니다.

사양

일반 사양
pH 0.00~14.00pH
pH 기본 정확도 ±0.01pH
pH 최대 해상도 0.01pH
온도(접촉) 0~99.9°C
온도(접촉) 기본 정확도 0.5°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°
추가 정보
IP등급 IP57
무게 260g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 111 × 79 × 39mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.