단종

Extech PQ3350-1

3상 전력 및 고조파 분석기

This product is discontinued.

We recommend the Extech PQ3450-12 as a great replacement.

Extech PQ3450-12

1200A 데이터 로깅 전력 분석기 키트

View Product

Need support with the Extech PQ3350-1? Check out our support resources below.

Extech PQ3350-1은 최대 52,428개의 단상 판독 또는 17,476개의 3상 판독이 가능한 3상 전력 및 고조파 분석기입니다. 한 화면에 최대 35개의 매개변수를 표시할 수 있고 고조파와 파형을 동시에 표시할 수 있는 대형 백라이트 LCD가 포함되어 있습니다. 단상 및 3상/3선 또는 3상/4선 시스템용입니다. 플렉시블 전류 클램프 3개, 앨리게이터 클립 및 접이식 플런저 클립이 있는 전압 리드 4개, AA 배터리 8개, 범용 AC 어댑터, 소프트웨어, USB 인터페이스 케이블 및 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 1200A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 5자리)
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 5자리)
고조파 1~99
고조파 기본 정확도 ±2%
메모리 52428개 레코드(단상), 17476개 레코드(3상)
무효 전력 9999kVAR
무효 전력 기본 정확도 VAR= sqr(VA² -W² )
무효 전력 에너지 0.0kVARh~1000MWh
역률 0.0~+1.00
역률 기본 정확도 ±(판독값의 1.5%° ± 8자리)
위상 -180.0° ~ 0° ~ +180.0°
위상 기본 정확도 ±1°
유효 전력 9.999MW
유효 전력 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 8자리)
유효 전력 에너지 0mWh~999,999kWh
주파수 45-65Hz
주파수 기본 정확도 0.1Hz
트루 RMS
파고율 1.00~99.99
파고율 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
피상 전력 9999kVA
피상 전력 기본 정확도 VA=Vrms x Arms
피크 AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
피크 AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
추가 정보
무게 1160g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 8개
크기 257 × 155 × 57mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.