단종

Extech PQ3350

3상 전력 및 고조파 분석기

This product is discontinued.

We recommend the Extech PQ3450 as a great replacement.

Extech PQ3450

3상 전력 분석기/데이터 로거

View Product

Need support with the Extech PQ3350? Check out our support resources below.

Extech PQ3350은 단상 및 3상/3선 또는 3상/4선 시스템용으로 제작된 3상 전력 및 고조파 분석기입니다. 대형 백라이트 LCD는 한 화면에 최대 35개의 매개변수를 표시합니다. PQ3350을 사용하면 최대 52,428개의 단상 판독값 또는 17,476개의 3상 판독값을 데이터 로그하고, 동시에 총 고조파 왜곡(THD-F)과 피크 값(1024개 샘플/기간)을 가진 파형을 표시합니다. 앨리게이터 클립 및 접이식 플런저 클립이 있는 전압 리드 4개, AA 배터리 8개, 범용 AC 어댑터, 소프트웨어, USB 인터페이스 케이블 및 케이스가 포함되어 있습니다. 현재 프로브는 별도로 판매됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 최대 3000A(사용되는 전류 클램프 프로브에 따라 다름)
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 5자리)
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 5자리)
고조파 1~99
고조파 기본 정확도 ±2%
메모리 52428개 레코드(단상), 17476개 레코드(3상)
무효 전력 9999kVAR
무효 전력 기본 정확도 VAR= sqr(VA² -W² )
무효 전력 에너지 0.0kVARh~1000MWh
역률 0.0~+1.00
역률 기본 정확도 ±(판독값의 1.5%° ± 8자리)
위상 -180.0° ~ 0° ~ +180.0°
위상 기본 정확도 ±1°
유효 전력 9.999MW
유효 전력 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 8자리)
유효 전력 에너지 0mWh~999,999kWh
주파수 45-65Hz
주파수 기본 정확도 0.1Hz
트루 RMS
파고율 1.00~99.99
파고율 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
피상 전력 9999kVA
피상 전력 기본 정확도 VA=Vrms x Arms
피크 AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
피크 AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 5% + 30자리)
추가 정보
무게 1160g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 8개
크기 257 × 155 × 57mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.