단종

Extech PQ3450-2

200A 데이터 로깅 전력 분석기 키트

Extech PQ3450-2는 3상 전력 분석기/데이터 로거로, 이동식 SD 메모리 카드에 최대 30,000개의 측정 세트를 Excel® 형식으로 기록할 수 있습니다. 대형 도트 매트릭스, 내장형 시계 및 달력, 사용하기 쉬운 화면 메뉴가 있는 백라이트 LCD가 포함되어 있습니다. 최대 35개의 매개변수를 사용하여 전체 시스템을 분석할 수 있습니다. 조정 가능한 전류 변압기 CT(1 ~ 600) 및 계기용 변압기 PT(1 ~ 1000) 비율을 고전력 분배 시스템에 사용할 수 있습니다. 이동식 SD 메모리 카드에 최대 30,000개의 판독값을 Excel® 형식으로 기록합니다. 넓은 샘플링 속도 범위(2초~2시간). 앨리게이터 클립이 있는 전압 리드 4개, 200A 전류 클램프 3개, AA 배터리 8개, SD 카드, 100-240V AC 어댑터 및 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 200A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 0.5%)
AC 전압 600.0V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.5%)
메모리 30,000개 판독값(2GB SD 메모리 카드)
무효 전력 9.999MVAR
무효 전력 기본 정확도 ±(판독값의 1.0%)
무효 전력 에너지 0.0kVARh ~ 9.999MVARH
무효 전력 에너지 기본 정확도 ±(판독값의 2.0%)
역률 0.00~1.00
역률 기본 정확도 ±0.04
위상 -180 ° ~ +180°
위상 기본 정확도 ±1°
유효 전력 9.999MW
유효 전력 기본 정확도 ±(판독값의 1.0%)
유효 전력 에너지 0.0kWh ~ 9.999MWH
유효 전력 에너지 기본 정확도 ±(판독값의 2.0%)
입력 범위 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V(사용자 선택 가능)
입력 범위 기본 정확도 ±(판독값의 0.5%)
주파수 45Hz~65Hz
주파수 기본 정확도 ±0.1Hz
트루 RMS
피상 전력 9.999MVA
피상 전력 기본 정확도 ±(판독값의 2.0%)
피상 전력 에너지 0.0KVAh ~ 9.999MVAH
추가 정보
무게 1010g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL, NIST
전원 AA(1.5V) 배터리 8개
크기 225 × 125 × 64mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.