단종

Extech PQ3470-2

200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-2 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 200 A current probes, and a case.

사양

일반 사양
AC 전류 200A
AC 전류 기본 정확도 ±(0.5% of reading)
AC 전압 600.0V
고조파 1 to 50th
고조파 기본 정확도 ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
메모리 30,000 readings (2GB SD memory Card)
무효 전력 9.999MVAR
무효 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
무효 전력 에너지 0.0kVARh to 9.999MVARH
무효 전력 에너지 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
역률 0.00 to 1.00
역률 기본 정확도 ±0.04
위상 -180 ° to +180°
위상 기본 정확도 ±1°
유효 전력 9.999MW
유효 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
유효 전력 에너지 0.0kWh to 9.999MWH
유효 전력 에너지 기본 정확도 ±(2.0% of reading)
입력 범위 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
입력 범위 기본 정확도 ±(0.5% of reading)
주파수 45Hz to 65Hz
주파수 기본 정확도 ±0.1Hz
트루 RMS Yes
파고율 1.00 to 99.99
파고율 기본 정확도 ±(5%)
피상 전력 9.999MVA
피상 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
피상 전력 에너지 0.0KVAh to 9.999MVAH
피상 전력 에너지 기본 정확도 ±(2.0% of reading)
피크 AC 전류 기본 정확도 ±(5%)
피크 AC 전압 기본 정확도 ±(5%)
추가 정보
무게 2.2lbs (1010g)
보증 2 years
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 8 × AA (1.5V) batteries
크기 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.