단종

Extech PQ3470

3-Phase Graphical Power & Harmonics Analyzer/Datalogger

The Extech PQ3470 is a 3-phase Graphical Power and Harmonics Analyzer/Datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, and a case. Clamp probes sold separately.

사양

일반 사양
AC 전류 up to 3000A (depends on the current clamp probes used)
AC 전류 기본 정확도 ±(0.5% of reading)
AC 전압 600.0V
AC 전압 기본 정확도 ±(0.5% of reading)
고조파 1 to 50th
고조파 기본 정확도 ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
메모리 30,000 readings (2GB SD memory Card)
무효 전력 9.999MVAR
무효 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
무효 전력 에너지 0.0kVARh to 9.999MVARH
무효 전력 에너지 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
역률 0.00 to 1.00
역률 기본 정확도 ±0.04
위상 -180 ° to +180°
위상 기본 정확도 ±1°
유효 전력 9.999MW
유효 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
유효 전력 에너지 0.0kWh to 9.999MWH
유효 전력 에너지 기본 정확도 ±(2.0% of reading)
입력 범위 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
입력 범위 기본 정확도 ±(0.5% of reading)
주파수 45Hz to 65Hz
주파수 기본 정확도 ±0.1Hz
트루 RMS Yes
파고율 1.00 to 99.99
파고율 기본 정확도 ±(5%)
피상 전력 9.999MVA
피상 전력 기본 정확도 ±(1.0% of reading)
피상 전력 에너지 0.0KVAh to 9.999MVAH
피상 전력 에너지 기본 정확도 ±(2.0% of reading)
피크 AC 전류 기본 정확도 ±(5%)
피크 AC 전압 기본 정확도 ±(5%)
추가 정보
무게 2.2lbs (1010g)
보증 2 years
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 8 × AA (1.5V) batteries
크기 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech PQ3470 User Manual

Certification

Extech PQ3470 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PQ3470 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.