단종

Prometheus

Thermal Imaging Monocular

The FLIR Prometheus combines a focusable 50 mm optical lens with the trusted performance of FLIR’s Tau™ 2 thermal imaging core. Designed for mid-range thermal surveillance and capable of refresh rates up to 60 Hz, the Prometheus offers dependable thermal imaging to maintain sightlines on moving objects of interest.

Thermal imaging provides unwavering vision in complete darkness and through glaring light, smoke, and haze.
Prometheus is equipped with a 50 mm manual focus lens to detect humans, animals, and objects from distance.
The feature-packed Prometheus offers a 4x digital zoom and multiple user-controlled color palettes.

사양

강조 표시됨
광학 배율 3x
시야각 (FOV) 7.8° x 5.9°
디스플레이 해상도 1280 x 960
센서 및 광학 기기
광학 배율 3x
디옵터 조정 Yes
디옵터 조정 범위 -5 to +5 dpt
렌즈 시스템 50 mm; F/1.0
시야각 (FOV) 7.8° x 5.9°
초점 범위 5 m to infinity
탐지기 유형 17µm microbolometer
해상도 336 x 256
환경 및 승인
작동 온도 -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
전원
배터리 Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
배터리 사용 시간 Up to 4 hrs. at 20C°
파일 저장 및 통신
동영상 출력 PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
UI-UX
동영상 재생률 30 Hz
디스플레이 Quad-VGA
디스플레이 해상도 1280 x 960
작동 스위치 On/ Off/ Standby Mode
제어 패널 버튼 Configures Operational Settings: •Display Brightness Control •Image Palette Control • Digital Zoom Control •On-Screen Menu Navigation
시스템 개요
디지털 줌 2x, 4x
무게 [렌즈 포함] 0.55 kg (1.2 lbs.)
컬러 팔레트 White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow1, Ironbow2, Sepia, Color1, Color2, Ice-Fire, Rain, and OEM