단종

Extech PS115

Differential Pressure Manometer (15psi)

The Extech PS115 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 15 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

사양

일반 사양
압력(bar) 1.034bar
압력(bar) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(bar) 최대 해상도 0.001bar
압력(ftH2O) 34.6ftH₂O
압력(ftH2O) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(ftH2O) 최대 해상도 0.001ftH₂O
압력(inH2O) 415.20inH₂O
압력(inH2O) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(inH2O) 최대 해상도 0.01inH₂O
압력(inHg) 30.5inHg
압력(inHg) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(inHg) 최대 해상도 0.001inHg
압력(kgcm²) 1.055kgcm ²
압력(kgcm²) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(kgcm²) 최대 해상도 0.001kgcm ²
압력(kPa) 103.42kPa
압력(kPa) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(kPa) 최대 해상도 0.01kPa
압력(mbar) 1034.2mbar
압력(mbar) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(mbar) 최대 해상도 0.1mbar
압력(mmHg) 775.7mmHg
압력(mmHg) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(mmHg) 최대 해상도 0.1mmHg
압력(mmH₂O) 10546mmH₂O
압력(mmH₂O) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(mmH₂O) 최대 해상도 1mmH₂O
압력(ozin²) 240.00ozin ²
압력(ozin²) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(ozin²) 최대 해상도 0.01ozin ²
압력(psi) 15psi
압력(psi) 기본 정확도 ±1% full scale
압력(psi) 최대 해상도 0.001psi
추가 정보
무게 7oz (200g)
보증 2 years
인증 CE
전원 6 × AAA (1.5V) batteries
크기 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech PS115 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.