단종

Triton™ PT-602CZ

실화상 및 냉각식 열화상 팬/틸트

Triton™ PT-602CZ는 640x480의 해상도를 가진 냉각식 중파장 적외선 디텍터를 사용합니다. 장거리 및 극한 환경 조건에서도 매우 정밀한 열화상을 제공합니다. 탁월한 상황 인식 기능과 지속적인 줌 기능을 결합한 강력한 광학 기능을 갖춘 PT-602CZ는 가장 엄격한 응용에 적합한 유연한 화상 솔루션입니다.

연속 줌을 제공하는, 냉각된 중간파 적외선 디텍터
PT-602CZ는 장거리 위협 탐지 및 알람 평가 기능을 제공하며 연속 자동 줌 기능을 통해 대상을 현장의 목표물을 지속적으로 포착합니다.
카메라는 레이더 통합 설치 및 슬루-투-큐(slew-to-cue) 작동 준비가 되어 있습니다. 더 넓은 시야각 (FOV) 범위 성능을 해치지 않으면서도 커버리지를 개선합니다.
ONVIF 호환 카메라는 IP 네트워크 또는 아날로그 동영상 환경에 플러그 앤 플레이 통합 설치를 구현하기 위해 개방형 IP 표준을 사용합니다.

사양

일반
무게 ~18.5 kg
유효 해상도 327,680
이미지 처리 자동 게인 제어 (AGC) 디지털 관련 세부사항 보강 (DDE)
입력 전압 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC)
전력 소비량 24 VAC: 70 VA (최대, 히터 없음); 260 VA (최대, 히터 존재) 24 VDC: 60 W (최대, 히터 없음); 230 W (최대, 히터 존재)
크기(L x W x H) 352 mm x 495 mm x 333 mm
탐지기 유형 냉각식 초점면 배열 (FPA)
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 128
PTZ
틸트 각도_속도 +90° ~ -90°; 0.1° ~ 30°/초
팬 각도_속도 연속 360°; 0.1° ~ 60°/초
시스템 통합
복합 동영상 NTSC 또는 PAL
이더넷을 통한 동영상 다음의 두 가지 독립적 채널: 두 개 카메라 각각 MPEG-4, H.264, 또는 M-JPEG 스트리밍
인터페이스 TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
열화상 카메라
광학 줌 연속
디지털 줌 연속 조절식
배열 형식 [NTSC] 640 x 512
스펙트럼 범위 3 µm ~ 5 µm
유효 화소 NTSC, 가시 광선 카메라– 380,000
초점 비열화 (athermalized); 무한 프리 포커스
실화상 카메라
F-값, 실화상 1.6 ~ 4.5
광학 줌 연속
디지털 줌 연속 조절식
센서 유형, 주광 1/4” Exview HAD CCD
스펙트럼 범위 3 µm ~ 5 µm
유효 화소 NTSC, 가시 광선 카메라– 380,000
줌, 주광 36x 광학 줌, 12x E–zoom
초점 비열화 (athermalized); 무한 프리 포커스
초점 거리, 주광 3.4 mm ~ 122.4 mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.