FLIR PT-시리즈 HD는 냉각 또는 비냉각 640×480 해상도 열 센서, 1080p HD 가시광선 이미징 센서, 고속 정밀 팬/틸트 시스템을 결합한 최첨단 이중 센서 보안 시스템입니다. PT-시리즈 HD는 FLIR United VMS 8.0 및 기타 주요한 타사 비디오 관리 시스템과 쉽게 통합되므로, 완전한 어둠, 밝은 태양 및 악조건에서도 중요한 인프라를 보호할 수 있는 다용도 솔루션입니다.

언제 어디서나 경계선 보호
PT 시리즈 HD의 열화상 카메라는 최대 14배 연속 줌을 제공하며 저조도 HD 카메라는 30배 광학 줌을 제공합니다.
내후성을 갖춘 하우징은 해빙 및 응결 방지 기능이 제공되며, 정비 시간을 대폭 줄이는 변경 가능한 열화상 페이로드 카세트가 포함됩니다.
FLIR 통합 비디오 관리 시스템 (VMS)을 사용하여 제어할 경우, 자동화된 PTZ 추적 및 고정 카메라 대상 핸드 오프 등의 고급 기능이 활성화됩니다.

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications FCC Part 15 (서브파트 B, 등급 A) CE 마크 RoHS IP66 ONVIF Profile S WEEE
환경
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; - De-Icing
Humidity 0-95% 상대값
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range 콜드 스타트 범위: -40°C ~ 70°C
Shock MIL-STD-810F "수송"
Storage Temperature Range -55°C ~ 85°C
Vibration IEC 60068-2-27
일반
Detector Type 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
Dimensions [L x W x H] 348mm, 467mm, 326 mm
Input Voltage 24 VDC (21-30 VDC) 24 VAC (21-30 VAC)
Power Consumption 24 VAC: 85 VA (최대, 히터 없음) 215 VA (최대, 히터 존재) 24 VDC: 65 W (최대, 히터 없음) 195 W (최대, 히터 존재)
Thermal Array Format 640 × 480
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal E_Zoom 연속 E-Zoom (4x까지)
Thermal Focus Range 비열화 (athermalized), 프리 포커스
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7.5 µm ~ 13.5 µm
Weight 16.4 kg
Zoom 30x 광학 줌(오토 포커스) 및 12x 디지털 줌
측정 및 분석
Programmable Presets 256.0
PTZ
Pan Angle_Speed 연속 360°; 0.1° ~ 60°/초
Tilt Angle_Speed +90° ~ -90°; 0.1° ~ 30°/초
시스템 통합
Ethernet 있음
External Analytics Compatible 있음
Network APIs FLIR 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) FLIR CGI ONVIF Profile S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
열화상 카메라
Array format 640 × 480
f number F1.6 ~ F4.7
Field of view [FOV] 8.6°×6.6°
Focal Length 4.3 mm (광각) ~ 129.0 mm (망원)
Focal Length, Thermal 26-105 mm
Lens Field of View 63.7° (와이드 엔드) ~ 2.3° (텔레 엔드)
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8.3 Hz
Thermal Image Settings 자동 AGC, 동적 세부사항 보강(DDE), 민감도
실화상 카메라
Array format 640 × 480
f number F1.6 ~ F4.7
Field of view [FOV] 8.6°×6.6°
Focal Length 4.3 mm (광각) ~ 129.0 mm (망원)
Lens Field of View 63.7° (와이드 엔드) ~ 2.3° (텔레 엔드)
Low Light Sensitivity 색상: 0.01 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Noise Reduction 있음 (6 단계)
Sensitivity <35mK @ 25c F# 1.0
Sensor Illumination 역광 보정
WDR 120db
동영상 및 녹화/기록
Composite Video NTSC or PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그
Video Compression 열화상: 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264 & M-JPEG 실화상: 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
Video Streaming Resolution 열화상: QVGA ~ VGA 실화상: VGA ~ HD
Video Thermal AGC Modes 선형 AGC, 히스토그램 AGC, 동적 세부사항 보강(DDE), 민감도
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] 관련 대상의 최적의 화질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능

Accessories

  1. PT-Series Wall Mount
  1. PT-Series Pedestal Mount
  1. PT-Series Corner Mount

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.