단종

PT-시리즈 HD

HD 실화상 및 열화상 팬/틸트

FLIR PT-시리즈 HD는 냉각 또는 비냉각 640×480 해상도 열 센서, 1080p HD 가시광선 이미징 센서, 고속 정밀 팬/틸트 시스템을 결합한 최첨단 이중 센서 보안 시스템입니다. PT-시리즈 HD는 FLIR United VMS 8.0 및 기타 주요한 타사 비디오 관리 시스템과 쉽게 통합되므로, 완전한 어둠, 밝은 태양 및 악조건에서도 중요한 인프라를 보호할 수 있는 다용도 솔루션입니다.

언제 어디서나 경계선 보호
PT 시리즈 HD의 열화상 카메라는 최대 14배 연속 줌을 제공하며 저조도 HD 카메라는 30배 광학 줌을 제공합니다.
내후성을 갖춘 하우징은 해빙 및 응결 방지 기능이 제공되며, 정비 시간을 대폭 줄이는 변경 가능한 열화상 페이로드 카세트가 포함됩니다.
FLIR 통합 비디오 관리 시스템 (VMS)을 사용하여 제어할 경우, 자동화된 PTZ 추적 및 고정 카메라 대상 핸드 오프 등의 고급 기능이 활성화됩니다.

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 및 인증 FCC Part 15 (서브파트 B, 등급 A) CE 마크 RoHS IP66 ONVIF Profile S WEEE
환경
De_제빙_방빙 MIL-STD-810F, Method 521.1; - De-Icing
IP 등급 [방진 방수] IP66
보관 온도 범위 -55°C ~ 85°C
습도 0-95% 상대값
작동 온도 범위 콜드 스타트 범위: -40°C ~ 70°C
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810F "수송"
일반
무게 16.4 kg
열 E_줌 연속 E-Zoom (4x까지)
열 배열 형식 640 × 480
열 스펙트럼 범위 7.5 µm ~ 13.5 µm
열 유효 해상도 307200.0
열 포커스 범위 비열화 (athermalized), 프리 포커스
열 픽셀 피치 17 µm
입력 전압 24 VDC (21-30 VDC) 24 VAC (21-30 VAC)
전력 소비량 24 VAC: 85 VA (최대, 히터 없음) 215 VA (최대, 히터 존재) 24 VDC: 65 W (최대, 히터 없음) 195 W (최대, 히터 존재)
30x 광학 줌(오토 포커스) 및 12x 디지털 줌
크기(L x W x H) 348mm, 467mm, 326 mm
탐지기 유형 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 256.0
PTZ
틸트 각도_속도 +90° ~ -90°; 0.1° ~ 30°/초
팬 각도_속도 연속 360°; 0.1° ~ 60°/초
시스템 통합
네트워크 APIs FLIR 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) FLIR CGI ONVIF Profile S
시리얼 제어 인터페이스 RS-232/-422; Pelco D, Bosch
외부 분석 프로그램과 호환 가능 있음
이더넷 있음
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
열화상 카메라
F-값 F1.6 ~ F4.7
감도 <35mK @ 25c F# 1.0
렌즈 시야각 (FOV) 63.7° (와이드 엔드) ~ 2.3° (텔레 엔드)
배열 형식 640 × 480
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 8.6°×6.6°
열화상 설정 자동 AGC, 동적 세부사항 보강(DDE), 민감도
열화상 프레임률 NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8.3 Hz
초점 거리, 열화상 26-105 mm
초점 길이 4.3 mm (광각) ~ 129.0 mm (망원)
실화상 카메라
F-값 F1.6 ~ F4.7
WDR 120db
감도 <35mK @ 25c F# 1.0
노이즈 저감 있음 (6 단계)
렌즈 시야각 (FOV) 63.7° (와이드 엔드) ~ 2.3° (텔레 엔드)
배열 형식 640 × 480
센서 조명 역광 보정
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 8.6°×6.6°
저조도 감도 색상: 0.01 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
초점 길이 4.3 mm (광각) ~ 129.0 mm (망원)
동영상 및 녹화/기록
동영상 균일성 최적화 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
동영상 스트리밍 해상도 열화상: QVGA ~ VGA 실화상: VGA ~ HD
동영상 압축 열화상: 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264 & M-JPEG 실화상: 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264 & M-JPEG
동영상 열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관련 대상의 최적의 화질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
동영상 열화상 AGC 모드 선형 AGC, 히스토그램 AGC, 동적 세부사항 보강(DDE), 민감도
복합 동영상 NTSC 또는 PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.