단종

Triton™ PT-Series

실화상 및 열화상 팬/틸트

FLIR의 PT-시리즈는 단일 시스템에서 열화상 및 가시 광선 화상 기기를 결합합니다. 정밀한 팬/틸트 메커니즘을 통해 정확한 제어가 가능하며 프로그래밍이 가능한 스캔 패턴, 레이더 슬루 투 큐 (slew-to-cue) 및 슬루-투-알람(slew-to-alarm) 기능을 제공합니다. 고성능, 간편한 통합 설치 및 장기적인 신뢰성을 가진 PT 시리즈 카메라는 full WDR 기능과 함께 320 x 240 또는 full WDR 기능을 지닌 640 x 480 열화상 해상도를 제공 합니다.

고성능, 멀티 센서 팬/틸트 카메라
IP 및 직렬 제어 인터페이스와 함께 동시 IP 및 아날로그 동영상 출력을 통해 IP 또는 아날로그 네트워크에 간편하게 통합 설치 할 수 있습니다.
FLIR PT-시리즈는 장거리 위협 탐지 및 알람 평가를 개선하여 먼 거리에서도 디테일을 포착합니다.
교환 가능한 카메라 카세트를 사용하면 센서 및 광학 장치를 신속하게 업그레이드하거나 수리 할 수 있습니다.

사양

환경
De_제빙_방빙 MIL-STD-810F, Method 521.1; 얼음 6mm
IP 등급 [방진 방수] IP66
보관 온도 범위 -55°C ~ 85°C
습도 0-95% 상대값
작동 온도 범위 연속 작동 범위: -50°C ~ 70°C 콜드 스타트 범위: -40°C ~ 70°C
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810F "수송"
일반
무게 ~16.8 kg; 설정에 종속적
유효 해상도 76,800
입력 전압 24 VDC (21-30 VDC) 24 VAC (21-30 VAC)
전력 소비량 24 VDC = 65 W; 195 W (최대, 히터 존재) 24 VAC = 85 VA; 215 VA (최대, 히터 존재)
2× 및 4× E-줌
초점 범위 비열화 (athermalized), 프리 포커스
크기(L x W x H) 348 × 467 × 326 mm
탐지기 유형 긴 수명, 비냉각식 산화바나듐 (Vox) 마이크로볼로미터
측정 및 분석
사용자 정의 프리셋 128.0
PTZ
틸트 각도_속도 +90° ~ -90°; 0.1° ~ 30°/초
팬 각도_속도 연속 360°; 0.1° ~ 60°/sectd colspan="7"
시스템 통합
네트워크 APIs 포괄적 시스템 제어 및 통합 설치를 위한 Nexus 소프트웨어 개발자 키트 (SDK) http 명령 인터페이스 용 Nexus CGI ONVIF 2.0 Profile S
시리얼 제어 인터페이스 RS-232/-422; Pelco D, Bosch
외부 분석 프로그램과 호환 가능 있음
이더넷 있음
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
열화상 카메라
배열 형식 320 × 240
스펙트럼 범위 7.5 µm ~ 13.5 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 34° × 28°
열화상 프레임률 NTSC: 30 Hz 또는 7.5 Hz PAL: 25 Hz 또는 8.33 Hz
초점 길이 13 mm
화소 피치 25 µm
실화상 카메라
배열 형식 320 × 240
스펙트럼 범위 7.5 µm ~ 13.5 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 34° × 28°
초점 길이 13 mm
동영상 및 녹화/기록
동영상 균일성 최적화 자동 플랫 필드 교정 (FFC) - 열화상 및 시간 트리거
동영상 스트리밍 해상도 NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
동영상 압축 다음의 두 가지 독립적 채널: H.264, MPEG-4 & M-JPEG
동영상 열화상 AGC 관심 영역 [ROI] 관련 대상의 최적의 화질을 보장하기 위한 기본값, 사전 설정, 사용자 정의 가능
동영상 열화상 AGC 모드 자동 AGC, 수동 AGC, 고원 평형 AGC, 선형 AGC, 자동 동적 세부사항 보강 (DDE), 최대 게인 설정
복합 동영상 NTSC 또는 PAL 있음: 하이브리드 IP & 아날로그

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.