단종

Extech PT400

전원 타이머

Extech PT400은 가정이나 사무실에서 일상적인 가전제품 사용을 위한 유연한 에너지 절약 솔루션을 제공합니다. 3가지 선택 가능한 전원 설정(수동 켜기, 수동 끄기 및 자동), 10가지 사용자 지정 가능한 켜기/끄기 프로그램, 각기 다른 날, 주간 등을 위한 16가지 프로그램 조합이 특징입니다. 시간(12시간 및 24시간 형식), 요일 및 현재 선택된 프로그램을 동시에 표시합니다. 또한, 일광 절약 모드, 프로그램 기능 무작위화 및 카운트다운 타이머가 있습니다. 설계에는 표준 북미 3구 전기 플러그, 사용 편의성을 위한 측면 소켓 연결, 정전 시 사용자 정의 프로그램을 절약하는 충전식 백업 배터리가 포함됩니다.

시간, 날짜 및 프로그램 기능이 있는 대형 디지털 디스플레이.
각기 다른 날 또는 그러한 날들을 조합할 수 있는 16가지 프로그램 조합.
표준 북미(B형) 3구 플러그 및 전면 소켓으로 간편한 연결이 가능합니다.

사양

일반 사양
전환 간격 1분의 최소 온/오프 시간
전환 설정 10 On/Off 프로그램
전환 용량 15A 범용 또는 저항 부하, 10A 텅스텐, 1/2 HP, TV-5
카운트다운 타이머 예
추가 정보
무게 113g
보증 2년
인증 FC, ETL
전원 125V AC, 60Hz
크기 65 × 68 × 61mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.