Quasar™ CP-6408-31-I

가시광선 4K IR PTZ 카메라

선명한 4K 비디오 해상도, 온보드 장거리 IR 조명 및 31x 광학 줌 옵션을 갖춘 Quasar CP-6408-31-I 카메라는 중요한 상황 인식 및 탁월한 시야각을 제공하여, 작업자가 넓은 영역에서 주요 세부 사항을 원활하게 모니터링할 수 있도록 합니다. 고성능 광학 및 센서, 뛰어난 저조도 가시광선 이미징, 모든 주요 타사 VMS 및 Flir United VMS와의 손쉬운 통합으로 이 Quasar PTZ 카메라는 긴밀한 모니터링이 필요한 중요 인프라 사이트 및 원격 시설에 이상적인 솔루션입니다.

선명한 이미지, 넓은 커버리지, 온-보드 적외선 조명은 여타 PTZ 카메라보다 성능이 우수하며, 실시간 상황 인식 기능과 이벤트 사후 증거 확보 지원 기능을 제공합니다.
CP-6408-31-I는 IP66 등급이며 확장된 작동 온도, NEMA-4x 등급, PT 제빙, 내장 렌즈 와이퍼, 고립되거나 접근하기 어려운 설치를 위한 원격 작동식 와셔 액세서리와 같은 견고한 추가 기능을 제공합니다.
간소화된 웹 인터페이스를 활용하면, 중요한 작업을 빠르게 수행할 수 있고 첨단 사이버 보안 기능은 시설을 안전하게 유지할 수 있도록 권장 활용 및 관리 지침을 준수할 수 있게 도와줍니다.

사양

규정 준수 및 인증
MTBF [시간]
ONVIF 준수 여부 ONVIF 프로필 S
국제 CE 마크 인증, EN 50130-4, EN61000-6-4(등급 A), RoHS, LVD, NEMA 4X, WEEE
미국 FCC 파트 15 (서브파트 B, 등급 A)
사이버 보안
보안 보안 정책에 따른 사용자 자격 증명 활용, 무차별 대입 공격으로부터 보호, TLS
환경
보관 온도 -55° ~ 85° C
습도 0 ~ 95% 상대 값
작동 온도 -40° ~ 60°C 콜드 스타트
일반
3D 노이즈 저감 켜짐/꺼짐
AGC 제어 자동(Auto) 모드
MTBF
보증 FLIR RMA Policy 및 Process Notice 관련 문서 준수
외함 등급 IK10 상단 / IP66 전체
위변조 감지
유닛 무게 9.12 Kg
입력 전압 24VAC(+/- 10 %) 범용 POE 인젝터
전력 소비량 최대 60W 24VDC/43W(히터 및 적외선 기능이 켜진 상태의 POE)
전원 연결 PoE/터미널 블록
주간_야간: 적외선 차단 필터 자동/수동
주사 모드
크기 268 x 409 mm
펌웨어 업그레이드 네트워크를 통한 플래시 업그레이드(1GB Flash/2GB RAM)
측정 및 분석
최대 해상도 3840x2160(4KUHD), 1/1.8” 프로그레시브 CMOS
PTZ
비례 팬/틸트 켜짐/꺼짐(팬 및 틸트 속도는 줌 비율에 비례)
사전설정 256.0
사전설정 속도 5° ~ 280°/초
사전설정 정확도 팬: 0.16° 틸트: 0.18°
사전설정_사전설정 정확도 팬: 0.1° 틸트: 0.1°
수동 속도 팬: 0.1° ~ 90°/s, 틸트: 0.1° ~ 60°/s
수평 시야각 61.8°(광각) ~ 2.15°(망원)
시퀀스
양식
자동 팬
자동 플립 기계 작동/꺼짐
틸트 이동 -10° ~ 190°
팬_틸트 이동 360° 연속/-10° ~ 190°
홈 기능
시스템 통합
LED 유형 고효율 SMD
거리 | 조명 각도 최대 200 m | 6°/30°/90°
구성 원격: 웹 액세스 또는 지원 비디오 관리 시스템 (VMS) 사용
네트워크 프로토콜 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X, TLS
쌍방향 오디오 전 이중, 라인 입력/라인 출력, G.726
알람 IO 건식 접점(입력) x4 - 릴레이(출력) x2
알람 기능
알람 반응
알람 설정 건식 접점(입력) x4
알람 출력 릴레이(출력) x2
오디오 대역폭 설정 가능: 16 Kbps ~ 64 Mbps
오디오 연결 터미널 블록
원격 구성 설정 웹 접근 또는 지원 비디오 관리 시스템(VMS) 사용
이더넷 10/10/100 Mbps Base-T 자동 감지, 전 이중/반 이중(RJ45)
지원 웹 브라우저 Chrome(권장), Firefox, Edge, Safari(ActiveX 필요 없음)
열화상 카메라
AGC
DSS
광폭 동작 범위 셔터 WDR, 130db
광학 줌 31x
디지털 줌 31x / 최대 8x
이미지 센서 1/1.8" CMOS
이미지 안정화
초점 길이 6.5 mm ~ 202 mm
최소 조명 0.25 Lux(컬러) @ (f1.6 AGC On, 30FPS) / 0.10 Lux(흑백) @ (f1.6 AGC On, 30FPS)
실화상 카메라
AGC
DSS
WDR 셔터 WDR, 130db
광폭 동작 범위 셔터 WDR, 130db
광학 줌 31x
광학_디지털 줌 31x / 최대 8x
노이즈 저감 켜짐/꺼짐
디지털 줌 31x / 최대 8x
센서 해상도
신호-노이즈 비율
역광 보정
이미지 센서 1/1.8" CMOS
이미지 안정화
이미지 회전
적외선is 제어 자동
초점 길이 6.5 mm ~ 202 mm
초점 모드 자동/수동
최소 조명 0.25 Lux(컬러) @ (f1.6 AGC On, 30FPS) / 0.10 Lux(흑백) @ (f1.6 AGC On, 30FPS)
화이트 밸런스 자동, ATW, 수동
동영상 및 녹화/기록
동영상 대역폭
동영상 압축 다음의 두가지 독립된 채널: H.264 & M-JPEG
전송률 제어 CBR/VBR
최대 성능 4K(NTSC/PAL)일 때, H.264 30/25 fps / VGA(NTSC/PAL)일 때, H.264 30/25 fps
해상도 범위 확장 가능(VGA ~ 4K)

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.