FLIR Quasar&trade, 프리미엄 미니 돔

5MP HD 및 4K UHD 카메라

Product Variations

FLIR Quasar 프리미엄 미니 돔 카메라는 각종 증거 및 포렌식 동영상 자료가 필요한 까다로운 환경에서도 정확한 상황 인식 역량을 제공하도록 설계되었습니다. 5MP HD 및 4k UHD 모델로 제공되며, 낮은 대역폭을 사용하고 탁월한 성능 발휘를 위해 우수한 이미지 품질과 적외선 조명 기능도 제공합니다. 중요한 기반 시설, 원격 시설 또는 근접 모니터링이 필요한 넓은 구역에 이상적인 Quasar 프리미엄 미니 돔은 NDAA 규정을 준수하고 첨단 사이버 보안 보호 장치까지 탑재되어 있으면서도 눈에는 잘 띄지 않는 보안, 감시 솔루션입니다. 간편한 설치, FLIR 액세서리/마운트 등과 호환이 가능하고 동일한 서버에서 더 많은 카메라를 작동 할 수 있는 기능은 전반적인 유지 비용을 낮추는 큰 도움이 됩니다. 아울러, 종단 간 보안 솔루션의 일부분으로 실내외 감시 및 주변 침입 감지 카메라를 함께 제공하는 United VMS를 포함한 다양한 동영상 관리 시스템과도 원활한 통합, 설치도 가능합니다.

견고한 설계는 제품의 수명을 연장하고 수정 및 유지보수의 필요성을 최소화하며 전반적인 유지 비용을 최적화 시켜줍니다.
도입 비용을 최소화 하는 경우, 수 분 이내에 카메라 설치와 설정이 가능한 United VMS을 사용해 보시기 바랍니다.
각종 감시 및 포렌식 보고를 업무를 위한 최적의 성능.

사양

규정 준수 및 인증
International CE 인증, EN61000-6-3 및 EN50130-4, RoHS, RCM*
ONVIF 프로필 S, G 및 T
USA FCC 파트 15(서브파트 B, 클래스 A)
사이버 보안
Security 암호 보호, IP 주소 필터링, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 암호 정책, 다중 로그인 실패로부터 보호
환경
Humidity 90%(비응축)
Operating Temperature 히터 미포함-30°C~60°C-히터 포함 55°C~60°C 냉간 시동 히터 포함 -40°C~60°C
Storage Temperature -20°C~70°C
일반
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1~1/32,000(자동)
Compression 향상된 H.265 메인 프로파일 + 향상된 H.264 메인/하이/베이스라인 프로파일 + MJPEG
Day_Night Mode
Digital Slow Shutter [DSS] 1/1(1)~1/60(50) NTSC(PAL)
Dimensions 161x128.6mm
Enclosure 실내/실외: IK10 등급 반달 IP66
Firmware Upgrade 네트워크를 통한 카메라 펌웨어 업그레이드를 위한 플래시 메모리
Input Voltage PoE IEEE802.3af, 클래스 0AC24V, 최대 13.68와트
Power Connection RJ45 및 24VAC
Power Consumption CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 히터와 IR 포함 12.5W
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 히터와 IR 포함 11.5W
Privacy Zones
Scanning Mode 혁신적
Shutter WDR 130dB
Tamper Detection
Warranty FLIR RMA 정책 및 프로세스 고지 문서에 따름
측정 및 분석
Automatic Gain Control 오토
PTZ
Pan_Tilt_Spin 356° / ±80° / ±98°
시스템 통합
Bi_directional Audio 1 오디오 라인 입력, G.711 a/µ-law, AAC 지원 + 1 오디오 라인 출력
Distance 최대 40m 선실드 28m
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, 자동 감지 1 x RJ45
Input 건식 경보 접점 1개 1 5V 10kΩ 풀업
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, ,UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 릴레이 접점 최대 DC 5 V 130MA
Peak Emission Wavelength [nm] 850
Remote Configuration 웹 브라우저 또는 지원되는 비디오 관리 소프트웨어를 통해 지원
Supported Web Browser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Safari
열화상 카메라
Image Sensor CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 1/1.8" CMOS
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 1/2.7" CMOS
Sensitivity CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 0.04(컬러)/0.002(흑백), IR 조명기가 켜진 상태에서 0Lux, 30 IRE에서 측정
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 0.08(컬러)/0.008(흑백), IKR 조명기가 켜진 상태에서 0Lux, 30 IRE에서 측정
실화상 카메라
Backlight Compensation 켜기/끄기
Bandwidth 64Kbps와 20Mbps 사이 구성 가능
Image Sensor CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 1/1.8" CMOS
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 1/2.7" CMOS
Lens Type CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: Varifocal 4.46-11mm, 40.43°- 110.76° HFOV, 22.65°-57.14° VFOV, F1.47-F2.5, D/N, 줌, 자동 초점/자동 조리개, P-Iris
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: Varifocal 2.7-12mm, 31.5°- 102° HFOV, 22.7°-70.2° VFOV, F1.6, D/N, 전동식 자동 초점/자동 조리개, P-Iris
Mechanical IR Cut Filter
Noise Reduction 3D/2D/컬러
Sensitivity CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 0.04(컬러)/0.002(흑백), IR 조명기가 켜진 상태에서 0Lux, 30 IRE에서 측정
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 0.08(컬러)/0.008(흑백), IKR 조명기가 켜진 상태에서 0Lux, 30 IRE에서 측정
Sensor Resolution CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 3864×2180
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 2688×1944
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance 자동/ATW/수동/원 푸시
동영상 및 녹화/기록
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K(NTSC/PAL) + 30/25 FPS @ D1 또는 H.264/H.26515/12 FPS @ 4K + 1080P + D1(NTSC/PAL) 또는 H.264/H.26560/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1(NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Resolution Range QCIF에서 4K까지 확장 가능
SD Card Recording1 microSD/microSDHC/microSDXC 8GB~512GB(클래스 10)
Video Motion Detection

Accessories

  1. POE + Supply IEEE 802.3at
  1. DH-390 Pendant Mount Shroud Kit

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware Release Note

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation & User Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Recessed Mount

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Sun Shield

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Bubble

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Datasheet

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Bubble Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.