단종

Extech RD300

냉매 누출 감지기

Extech RD300 냉매 누출 감지기는 에어컨 장치 및 냉각 시스템의 누출을 감지합니다. 사용이 간편하고 모든 표준 냉매를 사용하는 에어컨 장치 및 냉각 시스템의 누출을 감지하는 데 이상적입니다. 멀티 컬러 LED 라이트 바는 RD300에서 감지된 냉매 누출 레벨을 표시합니다. 센서 팁에 내장된 밝은 LED 편의 조명이 어두운 검사 영역을 비춥니다. 누출 테스트 병, 9V 배터리 및 보호용 하드 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
가스 감지 R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a, 모든 CFC, HCFC, HFC
가스 감지 감도 높음: 7g/년; 중간: 14g/년; 낮음: 28g/년
센서 유형 Heated Diode
준비 시간 90초
프로브 길이 450mm
추가 정보
무게 280g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 184 × 70 × 40mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.