단종

Extech RF153

디지털 Brix 굴절계

This product is discontinued.

We recommend the Extech RF15 as a great replacement.

Extech RF15

휴대용 Sucrose Brix 굴절계(0~32%), ATC 포함

View Product

Need support with the Extech RF153? Check out our support resources below.

Extech RF153은 음료 및 식품 생산을 위해 액체에 용해된 수크로스 수치를 빠르고 정확하게 % Brix 또는 굴절 지수(RI)로 측정하거나, 과일 및 식물의 성숙도를 결정하거나, 산업용 유체(절삭유, 유압 유체 및 부동액 등)의 농도를 제어하여 장비 수명을 연장하고 부식을 방지하는 데 사용할 수 있습니다. LCD에는 % Brix 또는 RI와 온도가 3초의 빠른 응답 시간으로 표시됩니다. RF153은 한 손에 잘 맞으며 내장형 ATC, 단일 영점 보정, 프리즘 커버, 10개의 판독값을 자동 저장하는 메모리를 갖추고 있습니다. 내구성이 뛰어나고 유지 보수가 적으며 방수(IP65) 하우징과 편리한 측면 홈통이 있어 배수가 용이합니다.

사양

일반 사양
굴절 지수(RI) 1.3301 ~ 1.4374 RI
굴절 지수(RI) 기본 정확도 ±0.0003 RI
굴절 지수(RI) 최대 해상도 0.0001 RI
센서 유형 Photodiode array detector
수크로스 0~53% Brix(10~40°C ATC)
수크로스 기본 정확도 ±0.2%
수크로스 최대 해상도 0.1% Brix
온도(접촉) 4~60°C
온도(접촉) 기본 정확도 1°C
온도(접촉) 최대 해상도 1°C
응답 시간 3초
추가 정보
IP등급 IP65
무게 120g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 113 × 60 × 38mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.