Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

Find a distributor

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

사양

일반 사양
무선 전송 범위 98ft (30m)
무선 전송 주파수 433MHz
상대 습도 1 to 99%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 1%
온도(공기) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
온도(공기) 기본 정확도 ±1.8 °F (1 °C)
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/°C
추가 정보
무게 4.8oz (136g)
보증 1/2 year
인증 CE, FC
전원 2 × AA (1.5V) batteries
크기 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.